国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-RLK29-HW-120 取り付け補助具

背面壁面取り付け用の取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
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
OMH-RLK29-HW-120の技術データ

材料ステンレス鋼
質量約 150 g
寸法
高さ29,5 mm
幅87 mm
長さ121,5 mm
シリーズRL23
RL28
RL29
RL32
リフレクタシリーズC110-2
一般的な注意事項