国を選択してください

グローバルサイトへ

PMI14V-Teach プログラミングユニット

プログラミングユニット

主なメリットの概要

  • PMI14V 「F166 ファミリー」用プログラミングユニット
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
PMI14V-Teachの技術データ

動作電圧UB18 ... 30 V
逆極性保護機能はい
周囲温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
接続タイプV15 コネクタ付きケーブル(電源)
V15 ソケット付きケーブル(センサ)
保護等級IP20
寸法
高さ20 mm
幅55 mm
長さ84 mm
注ティーチインプロセスの手順は、それぞれのセンサーの説明に記載されています。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。