国を選択してください

グローバルサイトへ

OBR50M-R300-2PP-V1 回帰反射型センサー

回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • パルスレンジングテクノロジー(PRT)
  • 固定リフレクタとの使用に最適化されています
  • 赤色 LED 送信による良好なアライメント
  • 反射性の金属製の物体を確実に検出
  • 1 個のティーチインボタンのみで簡単に操作

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
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
OBR50M-R300-2PP-V1の技術データ

有効検出範囲0 ... 50 m
リフレクタの距離0,2 ... 50 m
基準対象物3 x REF-H100
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
角度偏差最大 ± 2°
測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)
ライトスポットの直径約 16 cm x 18 cm 距離 10 m
周囲光限度50000 Lux
ウィンドウ幅100 mm
MTTFd100 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータスイッチング状態用の 2 個の黄色 LED
制御エレメントティーチイン用キー
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 % 供給許容範囲内
無負荷供給電流I0≤ 80 mA / 24 V DC
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 0,7 s 、電源投入 5 分後に、温度が <-30 °C(仕様遵守)になる場合
切替え方式Q - ピン 4:NPN 常開/ダークオン、PNP 常閉/ライトオン
/Q - Pin2:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン
信号出力プッシュプル(4 イン 1)出力 2 点、短絡保護、逆極性保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
切替え周波数f50 Hz
応答時間5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングABS プラスチック
光学面PMMA
質量90 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項