国を選択してください

グローバルサイトへ

OBR6000-R103-EP-IO-V3 回帰反射型センサー

偏光フィルター付き回帰反射型センサー
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
OBR6000-R103-EP-IO-V3の技術データ

有効検出範囲0 ... 6 m
リフレクタの距離0,03 ... 6 m
しきい値検出範囲8 m
基準対象物H85-2 リフレクタ
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 65 mm 距離 1 m
発散角3,7 °
周囲光限度EN 60947-5-2
MTTFd724 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
永続的に点灯 - 光路がクリア
永続的に消灯 - 物体を検出
点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
制御エレメント感度調整
パラメータ化インジケータIO リンク通信:緑色 LED が短時間消灯(1 Hz)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイス ID0x110204(1114628)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 2 ビット
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
C/Q - Pin4:NPN 常開 / ダークオン、PNP 常閉 / ライトオン、IO-Link
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M8 x 1 コネクタ、3 ピン
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 12 g
寸法
高さ43,9 mm
幅15 mm
深度26,7 mm
一般的な注意事項