Select Your Country

Go to global website

OBD800-R103-EP-IO-V3 拡散モードセンサー

Key Benefits at a Glance

  • 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
  • 拡張温度範囲
    -40 °C ~60°C
  • 高い保護等級:IP69K
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
Note

All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technical data of OBD800-R103-EP-IO-V3

拡散モードセンサー
検出範囲2 ... 800 mm
最小検出範囲20 ... 40 mm
調整範囲40 ... 800 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
ライトスポットの直径約 55 mm 距離 800 mm
発散角3,7 °
周囲光限度EN 60947-5-2
MTTFd724 a
ミッションタイム(TM20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - 物体が検出されました
常時オフ - 物体が検出されませんでした
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
制御エレメント感度調整
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイス ID0x110103(1114371)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 1 ビット
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
C/Q - ピン 4:NPN 常開/ライトオン、PNP 常閉/ダークオン、IO-Link
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M8 x 1 コネクタ、3 ピン
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 12 g
寸法
高さ43,9 mm
15 mm
深度26,7 mm
General Notes