国を選択してください

グローバルサイトへ

DoorScan Cover L1600 カバーDoorScan® Accessory

DoorScan用カバー、アルミニウムプロファイル、ロング

主なメリットの概要

  • DoorScan シリーズのアルミニウムプロファイル用プロファイルカバー
  • 長さ 1600 mm
  • 長いプロファイルの DoorScan 設計用
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Cover L1600の技術データ

周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
ハウジング長さ L1600 mm
材料PMMA
寸法
長さ1600 mm
シリーズDoorScan®
一般的な注意事項