国を選択してください

グローバルサイトへ

UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
  • IO-Link プロセスデータによる連続距離値
  • 選択可能なサウンドローブ幅
  • 同期オプション
  • 温度補正
  • プッシュプル出力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UC250-F77-EP-IO-0,2M-V31の技術データ

検知範囲20 ... 250 mm
調整範囲25 ... 250 mm
デッドバンド0 ... 20 mm
標準ターゲットプレート10 mm x 10 mm
トランスデューサ周波数約 400 kHz
応答遅延最小 : 8 ms
工場出荷時の設定: 29 ms
センサのサイクルタイム≥ 8 ms (工場出荷時設定) 、
プログラム可能対象 60 s
不揮発性メモリーEEPROM
書き込みサイクル300000
緑色 LED点灯:電源オン
点滅:スタンバイモードまたは IO-Link 通信
黄色 LED点灯:物体が評価範囲内
点滅:切替えポイントのプログラミング、物体の検出
赤色 LED点灯:エラー
点滅:スイッチポイントのプログラミング、物体が検出されません
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
消費電力P0≤ 400 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
インターフェイスの種類IO-Link (C/Q 経由 = ピン 4)
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ
デバイス ID0x300300 (3146496)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅16 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル2,5 V ~ UB
入力インピーダンス> 22 kΩ
出力定格動作電流電流源 < 2,5 mA
パルス長≥ 1 ms 外部制御あり、低アクティブ
同期周波数
コモンモード動作≤ 141 Hz
多重操作≤ 141 Hz / n 、n = センサの数 、n ≤ 10
出力タイプ1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
定格動作電流Ie100 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2,5 V
繰り返し精度≤± 0,1 % (フルスケール値の)
切替え周波数f工場出荷時の設定: 20 Hz プログラム可能 最大 45 Hz
レンジヒステリシスH調整された作動範囲の 1 %(デフォルト設定)、プログラム可能 、 最小 1 mm
温度の影響≤± 0,75 センサーの電源を入れてから 10 分後の終了値の %(温度補正あり) 、 0.17 %/K(温度補正なし)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
IEC 61131-9:2013
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
保護等級IP67
材料
ハウジングポリカーボネート
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム
コネクタ
ねじ切りM8
ピンの数4
ケーブル
材料PUR
色黒色
コアの数4
コア断面積0,19 mm2
長さL200 mm
取り付け位置任意の位置
質量20,5 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 0,2 Nm
寸法
高さ31 mm
幅12 mm
長さ23 mm
出力近接スイッチポイント: 25 mm
ファースイッチポイント: 250 mm
出力モード: Window モード
出力ロジック:常開
ビーム幅幅
一般的な注意事項