国を選択してください
OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3 スルービームセンサキット
主なメリットの概要
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- 相互干渉を回避するためのさまざまな周波数(クロストーク耐性)
- 拡張温度範囲
-40 °C ~60°C - 高い保護等級:IP69K
もっと見る















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3の技術データ
| エミッター | OBE12M-R100-S-IO-0,3M-V3 | |
| レシーバ | OBE12M-R100-EP-IO-0,3M-V3 |
| 有効検出範囲 | 0 ... 12 m | |
| しきい値検出範囲 | 15 m | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
| LED リスクグループのラベル表示 | 免除グループ | |
| ライトスポットの直径 | 約 65 mm 距離 1 m | |
| 発散角 | 3,7 ° | |
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
| MTTFd | 462 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED: 常時点灯 - 電源オン 点滅(4Hz)- 短絡 点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 永続的に点灯 - 光路がクリア 永続的に消灯 - 物体を検出 点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分 | |
| 制御エレメント | レシーバ:ライト / ダークスイッチ | |
| 制御エレメント | レシーバー:感度調整 | |
| パラメータ化インジケータ | IO リンク通信:緑色 LED が短時間消灯(1 Hz) |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 最大 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | エミッター:≤ 14 mA レシーバー:≤ 13 mA 24 V の供給電圧の場合 |
| 保護等級 | III |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイス ID | エミッター:0x110401(1115137) レシーバー:0x110301(1114881) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
| プロセスデータ幅 | エミッター: プロセスデータ出力:2 ビット レシーバー: プロセスデータ入力:2 ビット プロセスデータ出力:2 ビット | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| テスト入力 | +UB でエミッター無効 |
| 切替え方式 | センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: C/Q - Pin4:NPN 常開 / ダークオン、PNP 常閉 / ライトオン、IO-Link | |
| 信号出力 | 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護 | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 使用カテゴリ | DC-12 および DC-13 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 1000 Hz |
| 応答時間 | 0,5 ms |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 | |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 |
| 周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定ケーブル -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 接続 | M8 x 1、3 ピンコネクタ付き 300 mm 固定ケーブル | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | エミッター:約 10 g レシーバー:約 10 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 0,3 m | ||||||||||
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。