国を選択してください
OQT150-R101-EP-IO-V3-L 拡散モードセンサ(SbR)
拡散モードセンサ、スイッチング、測定コア技術「Sensing by Ranging」(SbR)搭載、検知範囲 150 mm、赤色レーザー光、レーザークラス 1、IO-Link、プッシュプル出力、M8 プラグ
主なメリットの概要
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- マルチピクセルテクノロジ(Multi Pixel Technology、MPT)- 柔軟性と適応性
- デバイスの種類の減少 - 1 つのセンサー内に複数のスイッチポイント
- DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
- 色や構造に関係なく、すべての表面を確実に検出