国を選択してください
OQT150-R101-EP-IO-0,3M-V3 拡散モードセンサ(SbR)
拡散モードセンサ、スイッチング、測定コア技術「Sensing by Ranging(SbR)」搭載、検出範囲 150 mm、赤色光、IO-Link、プッシュプル出力、M8 プラグ付き固定ケーブル
主なメリットの概要
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- マルチピクセルテクノロジ(Multi Pixel Technology、MPT)- 柔軟性と適応性
- デバイスの種類の減少 - 1 つのセンサー内に複数のスイッチポイント
- 色や構造に関係なく、すべての表面を確実に検出
- ターゲットカラーに対し低感度
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT