国を選択してください
OMT100-R101-2EP-IO-0,3M-V31-L 距離センサー
対象物までの測定、検出範囲 100 mm、赤色レーザー光、レーザークラス 1、IO-Link による測定値、プッシュプル出力 x 2、M8 プラグ付き固定ケーブル
主なメリットの概要
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- 小型標準化設計の省スペース距離センサー
- マルチピクセルテクノロジ(MPT) - 高精度の信号評価
- DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT