国を選択してください

グローバルサイトへ

OMT50-R100-2EP-IO-L 距離センサー

対象物までの距離の測定、検出範囲 50 mm、赤色レーザー光、レーザークラス 1、IO-Link による測定値、プッシュプル出力 x 2、2 m 固定ケーブル

主なメリットの概要

  • 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
  • 小型標準化設計の省スペース距離センサー
  • マルチピクセルテクノロジ(MPT) - 高精度の信号評価
  • DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

OMT50-R100-2EP-IO-Lの技術データ

測定範囲20 ... 50 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源レーザーダイオード
ライトタイプ変調された可視赤色光
レーザーの公称定格
注レーザー光 、 ビームを凝視しないでください
レーザークラス1
波長680 nm
ビーム発散> 5 mrad 50 mm~250 mm の範囲内で d63 d63 < 1 mm
パルス長3 µs
繰り返し周波数約 3 kHz
最大パルスエネルギ15,2 nJ
角度偏差最大 +/- 1,5 °
ライトスポットの直径約 0,5 mm 距離 50 mm
発散角約 0,6 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
解像度0,01 mm
MTTFd560 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - スイッチ出力アクティブ
常時オフ - スイッチ出力非アクティブ
制御エレメントティーチイン用キー
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ
デバイス ID0x110902(1116418)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 3 バイト
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切替え方式デフォルト設定は次のとおりです。
C/Q - BK:NPN 常開、PNP 常閉、IO-Link
Q2 - WH:NPN 常開、PNP 常閉
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
応答時間2 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
レーザーの安全性EN 60825-1:2014
温度ドリフト20 μm/K
ウォームアップ時間5 min
繰り返し精度≤ 0,1 mm
直線性エラー±0.2 mm
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
FDA 認証IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。
周囲温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 36 g
寸法
高さ44,5 mm
幅11 mm
深度21,5 mm
ケーブルの長さ2 m
一般的な注意事項