国を選択してください

グローバルサイトへ

UB300-18GM40-E5-V1-Y287031 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 短い設計、40 mm
  • スイッチ出力
  • 5 種類の出力機能の設定が可能
  • プログラム入力
  • 温度補正

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
UB300-18GM40-E5-V1-Y287031の技術データ

検知範囲35 ... 300 mm
調整範囲50 ... 300 mm
デッドバンド0 ... 35 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 390 kHz
応答遅延約 50 ms
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
入力タイププログラム入力 1 点
作動距離 1:-UB~+1 V、作動距離 2:+6 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ プログラムパルス:≥ 1 秒
出力タイプスイッチング出力(E5)1 点、PNP NO/NC、プログラム可能
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
デフォルト設定スイッチポイント A1: 50 mm 切替えポイント A2: 300 mm
電圧降下Ud≤ 3 V
繰り返し精度≤ 1 %
切替え周波数f≤ 13 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ M12 x 1 、 4 ピン 、 金属
保護等級IP67
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量25 g
寸法
長さ40 mm
直径18 mm
一般的な注意事項