国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

UMC3000-30H-E5-5M-3G-3D 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • ゾーン 2 およびゾーン 22 の ATEX 認証
  • トランスデューサの前面とハウジングはすべてステンレス鋼製です
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
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
UMC3000-30H-E5-5M-3G-3Dの技術データ

検知範囲200 ... 3000 mm
調整範囲240 ... 3000 mm
デッドバンド0 ... 200 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 100 kHz
応答遅延≤ 200 ms
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED切り替え状態
赤色 LEDエラー
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル4 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
出力定格動作電流< 12 mA
パルス長≥ 200 µs
パルス間隔≥ 2 ms
同期周波数
コモンモード動作≤ 20 Hz
多重操作≤ 20/n Hz、n = センサー数 n ≤ 10 (工場出荷時の設定: 5 )
入力タイププログラム入力 1 点
レベル(切替えポイント 1)0 ... 1 V
レベル(スイッチポイント 2)4 V ~ UB
入力インピーダンス> 10 kΩ
パルス長2 ... 5 s
出力タイプスイッチング出力(E5)1 点、PNP NO/NC、プログラム可能
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 2 V
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
切替え周波数f≤ 2,8 Hz
レンジヒステリシスHプログラム可能 、プリセット 1 mm
温度の影響< 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル PUR 、 5 m    
コア断面積5 x 0,5 mm2
保護等級IP68/IP69K
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
LED ウィンドウ:VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A
トランスデューサステンレススチール 1.4435 / AISI 316L
質量425 g
寸法
長さ100 mm
直径30 mm
出力近接スイッチポイント: 240 mm
ファースイッチポイント: 3000 mm
出力機能: ウィンドウモード
出力動作: NO 接点
証明書PF 17 CERT 3944 X
ATEX マーキング[exマーク]II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
指令への適合2014/34/EU
標準EN IEC 60079-0 : 2018 、 EN 60079-15:2010
証明書PF 17 CERT 3944 X
ATEX マーキング[exsign]II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
指令への適合2014/34/EU
標準EN IEC 60079-0 : 2018 、 EN 60079-31:2014
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルダウン
「出力ロジック」: 反転
一般的な注意事項