国を選択してください
販売終了
UMC3000-30H-I-5M-3G-3D 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- ゾーン 2 およびゾーン 22 の ATEX 認証
- トランスデューサの前面とハウジングはすべてステンレス鋼製です
- 保護等級 IP68 / IP69K
- PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UMC3000-30H-I-5M-3G-3Dの技術データ
| 検知範囲 | 200 ... 3000 mm | |
| 調整範囲 | 240 ... 3000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 200 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 100 kHz | |
| 応答遅延 | ≤ 200 ms |
| 緑色 LED | 操作ディスプレイ | |
| 黄色 LED | 評価範囲内の物体 | |
| 赤色 LED | エラー |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 50 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 400 ms |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 同期周波数 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 入力タイプ | プログラム入力 1 点 | |
| レベル(評価上限 1) | 0 ... 1 V | |
| レベル(評価限界 2) | 3 V ~ UB | |
| 入力インピーダンス | > 12 kΩ | |
| パルス長 | 2 ... 5 s |
| 出力タイプ | 1 点アナログ出力 4~20 mA | |
| 解像度 | ただし、評価範囲は[mm]/3200 ≥ 0,4 mm | |
| 特性曲線の偏差 | ≤ 0,2 % (フルスケール値の) | |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,1 % (フルスケール値の) | |
| 負荷インピーダンス | ≤ 500 Ω(UB ≥ 14V 時) ≤ 300 Ω(UB < 14V の場合) | |
| 温度の影響 | ≤ 1,5 % (フルスケール値の) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル PUR 、 5 m | |||||||
| コア断面積 | 5 x 0,5 mm2 | |||||||
| 保護等級 | IP68/IP69K | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 425 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
| 出力 | 評価上限 A1: 240 mm 評価上限 A2: 3000 mm 出力機能: 上昇ランプ |
| 証明書 | PF 17 CERT 3944 X | |
| ATEX マーキング | [exマーク]II 3G Ex nC IIC T6 Gc X | |
| 指令への適合 | 2014/34/EU | |
| 標準 | EN IEC 60079-0 : 2018 、 EN 60079-15:2010 |
| 証明書 | PF 17 CERT 3944 X | |
| ATEX マーキング | [exsign]II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | |
| 指令への適合 | 2014/34/EU | |
| 標準 | EN IEC 60079-0 : 2018 、 EN 60079-31:2014 |
| 補足情報 | 外部プログラミングアダプタのスイッチ設定: 「出力負荷」: プルダウン 「出力ロジック」: 反転なし |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。