国を選択してください
OMT45-R103-EP-IO-0,3M-V3 距離センサー
距離センサー
主なメリットの概要
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- 小型標準化設計の省スペース距離センサー
- マルチピクセルテクノロジ(MPT) - 高精度の信号評価
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
OMT45-R103-EP-IO-0,3M-V3の技術データ
| 測定範囲 | 15 ... 45 mm | |
| 基準対象物 | 標準白色、100 mm x 100 mm | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
| LED リスクグループのラベル表示 | 免除グループ | |
| 角度偏差 | 最大 +/- 1,5 ° | |
| ライトスポットの直径 | 約 4 mm 距離 45 mm | |
| 発散角 | 約 4 ° | |
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
| 解像度 | 0,01 mm |
| MTTFd | 600 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED: 常時点灯 - 電源オン 点滅(4Hz)- 短絡 点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 常時オン - スイッチ出力アクティブ 常時オフ - スイッチ出力非アクティブ | |
| 制御エレメント | ティーチイン用キー | |
| 制御エレメント | 作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 最大 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 25 mA 24 V の供給電圧の場合 |
| 保護等級 | III |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | スマートセンサ | |
| デバイス ID | 0x110907(1116423) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 3 ms | |
| プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力 3 バイト プロセスデータ出力 2 ビット | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| 切替え方式 | センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: C/Q - ピン 4:NPN 常開/ライトオン、PNP 常閉/ダークオン、IO-Link | |
| 信号出力 | 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護 | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 使用カテゴリ | DC-12 および DC-13 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 応答時間 | 2 ms |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 | |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| 温度ドリフト | 20 μm/K | |
| ウォームアップ時間 | 5 min | |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,2 mm | |
| 直線性エラー | ±0.3 mm |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 |
| 周囲温度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) 、固定ケーブル 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 接続 | M8 x 1、3 ピンコネクタ付き 300 mm 固定ケーブル | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 17 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 0,3 m | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。