国を選択してください

グローバルサイトへ

OMT150-R103-EP-IO-V3 距離センサー

距離センサー

主なメリットの概要

  • 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
  • 小型標準化設計の省スペース距離センサー
  • マルチピクセルテクノロジ(MPT) - 高精度の信号評価
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
OMT150-R103-EP-IO-V3の技術データ

測定範囲60 ... 150 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
角度偏差最大 +/- 1,5 °
ライトスポットの直径約 10 mm 距離 150 mm
発散角約 4 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
解像度0,1 mm
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - スイッチ出力アクティブ
常時オフ - スイッチ出力非アクティブ
制御エレメントティーチイン用キー
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ
デバイス ID0x11090B (1116427)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 3 バイト
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切替え方式デフォルト設定は次のとおりです。
C/Q - Pin4:NPN 常開、PNP 常閉、IO-Link
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護、逆極性保護、過電圧保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
応答時間2 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
温度ドリフト0,05 %/K
ウォームアップ時間5 min
繰り返し精度≤ 1 %
直線性エラー±1 %
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M8 x 1 コネクタ、3 ピン
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 12 g
寸法
高さ43,9 mm
幅15 mm
深度26,7 mm
一般的な注意事項