国を選択してください
OBG5000-R100-2EP-IO 反射型センサ(GL)
偏光フィルター付きガラス検知用回帰反射型センサ
主なメリットの概要
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- 透明なガラス、PET、透明フィルムなどの透明な物体を検出します
- 1 つに 2 台の機械:物体の明確な検出または長距離の反射動作モード
- 高い保護等級:IP69K
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
JA
- JA
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH
OBG5000-R100-2EP-IOの技術データ
| 有効検出範囲 | 0 ... 3,5 m (ティーチモード) 、 0 ... 5 m スイッチポジション「N」の場合 | |
| リフレクタの距離 | 0 ... 3,5 m (ティーチモード) 、 0 ... 5 m スイッチポジション「N」の場合 | |
| しきい値検出範囲 | 6 m | |
| 基準対象物 | H85-2 リフレクタ | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
| LED リスクグループのラベル表示 | 免除グループ | |
| ライトスポットの直径 | 約 170 mm 距離 3,5 m | |
| 発散角 | 約 5 ° | |
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 600 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED: 常時点灯 - 電源オン 点滅(4Hz)- 短絡 点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 永続的に点灯 - 光路がクリア 永続的に消灯 - 物体を検出 点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分 | |
| 制御エレメント | ティーチイン用キー | |
| 制御エレメント | 作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ | |
| コントラスト検出レベル | 10 % - クリーンな水充填 PET ボトル 18 % - 透明ガラスボトル 40 % - 着色ガラスまたは不透明素材 ロータリースイッチで調整可能 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 最大 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 25 mA 24 V の供給電圧の場合 |
| 保護等級 | III |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = BK ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイス ID | 0x110A01 (1116673) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
| プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力 2 ビット プロセスデータ出力 2 ビット | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| 切替え方式 | センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: C/Q - BK:NPN 常開 / ダークオン、PNP 常閉 / ライトオン、IO-Link /Q - WH:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン | |
| 信号出力 | 2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 使用カテゴリ | DC-12 および DC-13 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 500 Hz |
| 応答時間 | 1 ms |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 | |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 接続 | 2 m 固定ケーブル | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 36 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 2 m | ||||||||||
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。