国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-R10X-10 取り付け補助具

取付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R10X-10の技術データ

材料ステンレス鋼
質量約 14 g
寸法
高さ16 mm
幅21,5 mm
長さ65 mm
シリーズR100
R101
一般的な注意事項