国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-R101 取り付け補助具

取付けクランプ

主なメリットの概要

  • 取り付けクランプ
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R101の技術データ

材料プラスチック
質量約 1 g
寸法
高さ7 mm
幅19 mm
長さ17 mm
シリーズR101
一般的な注意事項