国を選択してください
F.SP5.P**.B**.1.0.***.***.***0 Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus
Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, enclosure solution in polyester design (GRP) for field installation
主なメリットの概要
- 4 ... 12 outputs Ex ic (FISCO or Entity)
- Glass fiber reinforced polyester, impact resistant, IP66
- Configurable cable entries for trunk and spurs
- International approvals
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Installation in Zone 2
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE