国を選択してください
RHI90N インクリメンタルロータリーエンコーダ
主なメリットの概要
- コンパクト設計のハウジング ∅90 mm
- 中空シャフト ∅45 mm
- 簡単なシャフトクランプ
- 高解像度と高精度









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
RHI90Nの技術データ
| 検出タイプ | 光電サンプリング | |
| パルスカウント | 最大 2500 |
| MTTFd | 140 a | |
| L10 | 50 E+9 1750 rpm のとき | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC または 5 V DC ±5 % (注文情報の「出力回路」を参照) |
| 無負荷供給電流 | I0 | 最大 70 mA |
| 出力タイプ | プッシュプル、インクリメンタルまたは RS-422、インクリメンタル (注文情報の「出力回路」を参照) | |
| 電圧降下 | Ud | < 2,5 V (プッシュプル、インクリメンタル) |
| 負荷電流 | 最大(チャンネルあたり) 40 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (プッシュプル、インクリメンタル) 最大(チャンネルあたり) 20 mA 、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり (RS 422、インクリメンタル) | |
| 出力周波数 | 最大 200 kHz | |
| 立ち上がり時間 | 600 ns | |
| 電源遮断遅延 | toff | 600 ns |
| コネクタ | 9416 タイプ(M23)、12 ピン、9416L タイプ(M23)、12 ピン | |
| ケーブル | ∅6.5 mm、4 x 2 x 0.14 mm2、1 m |
| 保護等級 | DIN EN 60529、IP65 | |
| 耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 | |
| 放射干渉 | EN IEC 61000-6-4 : 2019 | |
| ノイズ耐性 | EN IEC 61000-6-2 : 2019 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz |
| UL 認証 | E223176 、 cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | ||||
| |||||
| 作動温度 | -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) 、可動ケーブル -20~70 °C(-4~158 °F)、固定ケーブル | |
| 保管温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 900 g | ||||||||||
| 回転速度 | 最大 3500 min -1 | ||||||||||
| 始動トルク | ≤ 18 Ncm | ||||||||||
| シャフト負荷 | |||||||||||
| |||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。