国を選択してください
GL5-R/46a/59/115e 光電スロットセンサー
小型部品検出用ミニチュアスロットセンサー、R 型設計、スロット幅 5 mm、赤外線、PNP 出力、ダークオン、JST プラグ付き 150 mm 固定ケーブル、3 ピン
主なメリットの概要
- ミニチュア設計
- 小型部品の検出に最適化されています
- 高いスイッチング周波数
- シンプルで迅速な取り付け
- 見やすい LED 機能表示
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR