国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL SET J03M-GY-2m ソケット付き接続ケーブル

接続ケーブル
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
  • IT

CBL SET J03M-GY-2mの技術データ

ピンの数3
構造タイプソケット、ストレート
フリーケーブルエンド
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保護等級IP20
接続ケーブル 3 ピン JST コネクタ付き
材料
本体PA66
ケーブルPVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 3 mm
色グレー
コア3 x 0.14 mm2
導体構造18 x 0,1 mm
長さL2 m (L)
質量約 30 g
一般的な注意事項