国を選択してください

グローバルサイトへ

IQC33-20 50pcs RFIDタグ

データキャリア

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 に準拠
  • 64 ビット fixcode
  • 2000 バイトのメモリが使用可能
  • 無制限書き込み可能
  • 保護等級 IP68
  • 両側から読み取りおよび書き込み可能
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
IQC33-20 50pcsの技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
チップタイプFRAM MB89R118(富士通)
FRAM16 kBit
UID64 Bit
メモリー構成8 バイト/ブロック
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル無制限
データ保持期間10 年
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
160 °C(320 °F)で 50 時間
220 °C(428 °F)で 30 分間
保護等級IP68
材料
ハウジングPA 6
取り付け
空気中はい
質量1,2 g
寸法
高さ2,5 mm
高さ公差± 0,3 mm
直径20 mm
直径公差± 0,3 mm
構造タイプ円筒形
注梱包ユニット、50 個
一般的な注意事項