国を選択してください

グローバルサイトへ

V3-GM-15M-PVC-ABG-Y263904 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M8、3ピン、シールド付き、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっきコンタクト
  • 「MADE IN EU」と印字されたケーブル
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V3-GM-15M-PVC-ABG-Y263904の技術データ

ピンの数3 + シールド
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M8
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 3 A
接触抵抗< 10 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
燃焼性グリップ:UL 94
仕様コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
周囲温度本体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定: -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -15 ... 80 °C (5 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
ケーブル直径の 5 倍(ケーブルの 1 箇所で曲げる場合)
色グレー
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
導体構造19 x 0,15 mm ∅
シールドグリッド 85 % をカバー
長さL15 m
質量575 g
燃焼性
コンタクトキャリアHB
ハウジングV-2
一般的な注意事項