国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-R101-04 Aperture-V-H 1.0 mm スロット開口ステンシルキット

スリットダイアフラムを取り付けると、非常に小さな部品も検出できます

主なメリットの概要

  • ミニチュアセンサーの光を形成するスリット開口部
  • 非常に小さな部品の検出も容易にします
  • 最小物体サイズ 1 mm
  • 接着剤付きマウント
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
MH-R101-04 Aperture-V-H 1.0 mmの技術データ

スロット幅1 mm
物体の大きさ最小 1 mm
周囲温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
保管温度< 35 °C
設置温度10 ... 35 °C (50 ... 95 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
塩水噴霧(240 h / 5 %)
耐菌
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
材料の厚さ0,07 ... 0,1 mm
材料成形 PVC フィルム
質量約 0,8 g
寸法20 mm x 10 mm
幅10 mm
長さ20 mm
取り付け自己接着
接着剤アクリル系接着剤 、 透明
シリーズR100
R101
一般的な注意事項