国を選択してください
IQH1-F198-M-V1 RFID R/W デバイスIDENTControl
HF RFID R/W デバイス、ISO 15693
主なメリットの概要
- 作動周波数 13.56 MHz
- ISO 15693 に準拠
- FRAM トランスポンダに適しています
- 固有のフラットな構造
- V1 プラグ付き接続ケーブル(M12 x 1)
- 保護等級 IP67
- 金属に取り付け可能
- IDENTControl 制御インターフェイスへの接続用
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE