国を選択してください

グローバルサイトへ

MMB70-18GH50-E2-V1 磁界センサー

主なメリットの概要

  • ステンレススチールの検出面
  • 3 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MMB70-18GH50-E2-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn70 mm
設置面一
出力極性DC
作動エレメント磁気
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f5000 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
作動電流IL≤ 200 mA
消費電流< 10 mA
動作インジケータ4-Way LED
黄色: 出力
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質ステンレス鋼 V4A
検出面ステンレス鋼 V4A
保護等級IP65 / IP67 /
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
長さ60 mm
直径18 mm
一般的な注意事項