国を選択してください

グローバルサイトへ

V11-W-BK6,7M-PUR-O1-Y290688 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、3ピン、PURケーブル、屋外用

主なメリットの概要

  • 微生物や加水分解に耐性
  • 海水に対する耐性
  • 屋外での使用に適しています(UV およびオゾン耐性)
  • 制動チェーンに適したオイルおよび耐摩耗性を持つ PUR 電線
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっきコンタクト
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 180 mm ストリップ済み

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V11-W-BK6,7M-PUR-O1-Y290688の技術データ

ピンの数3
接続 1ソケット
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
接触抵抗< 10 mΩ
リード抵抗最大 39 Ω/km
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-101:2008
燃焼性本体:UL 94
ライン:UL 1581 セクション 1061、IEC 60332-1-2:2004
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
耐化学薬品性DIN EN 60811-2-1
UL 認証cURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2
最大許容作動電圧max. 30 V
最大許容周囲温度max. 80 °C (max. 176 °F)
周囲温度本体: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
ケーブル、固定: -50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
ケーブル、屈曲: -30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
ケーブルコード(4 Li9Y 0.50 mm2)11Y
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブル極細ワイヤー、柔軟性
被覆直径∅ 4,5 mm ±0.15 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
色黒色 (RAL 7021 に類似)
コアの数4
コア断面積0,5 mm2
導体構造28 x 0,15 mm ∅
1 x 対称ツイスト
長さL6,7 m
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 2000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 10 m
加速max. 10 m/s2
質量210,38 g
燃焼性
コンタクトキャリアHB
ハウジングV-2
ケーブルcURus AWM 21924/11558 105°C 300V FT2
一般的な注意事項