国を選択してください

グローバルサイトへ

SH-Lx-M16 保護エンクロージャ

Varikont L 用保護エンクロージャおよびスペーサー

主なメリットの概要

  • 汚染や損傷からの保護
  • 取付けが簡単な固定ねじ
  • さまざまなケーブルグランドが使用可能
  • センサー固定用スペーサー
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SH-Lx-M16の技術データ

周囲温度- 25 ... 85 °C (77 ... 185 °F)
保管温度- 40 ... 85 °C (104 ... 185 °F)
保護等級IP67
材料
ハウジングPEI
エンクロージャカバーHD-PE
スペーサーエレメントABS
オプションアクセサリケーブルグランド CG.NA.*
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。