国を選択してください

グローバルサイトへ

RLG28-55-7462 回帰反射型エリアセンサ

広く使用されている標準光電ハウジングに 6 ビームを備えた回帰反射型エリアセンサ、赤色光、検出範囲 4 m、切替え可能なライトオン / ダークオン、プッシュプル出力、M12 プラグ

主なメリットの概要

  • 標準光電センサーエンクロージャ内に 6 つのライトビームを備えた回帰反射型エリアセンサー
  • シングルビーム光電センサーと互換性があり交換可能な接続部
  • 物体の形状や位置に関係なく、物体の前端を確実に検出
  • 検出エリア全体で 12 mm 以上の物体をコンスタントに検出
  • 物体のテクスチャに関係なく、すべての面を確実に検出します
  • コントラスト差が 10 % の場合に切り替えます
  • 明るく見やすいトランスミッタビームにより、センサーのアライメントが容易になります

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
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
  • IT

RLG28-55-7462の技術データ

有効検出範囲0 ... 4 m
リフレクタの距離リフレクタ A80: 0,4 ... 4 m 、H85-2 リフレクタ: 0,2 ... 4 m 、フォイルリフレクタ OFR-100/100: 0,4 ... 3 m
しきい値検出範囲5,6 m
検知範囲標準 60 mm 、 物体はリフレクタを完全に 1 つの次元で覆う必要があります
基準対象物リフレクタ A80 H85-2 リフレクタ フォイルリフレクタ OFR-100/100
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 625 nm
偏光フィルターはい
ビーム数6
ライトスポットの直径約 220 mm 検出範囲 4 m
発散角+/- 2,5 °
周囲光限度5000 Lux
解像度12 mm
再調整> 30 秒経過でレシーバーの再調整がアクティブ
MTTFd310 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン
低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz)
短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータ2 つの黄色 LED、ライトビームが開放されたときに点灯、スタビリティコントロールが不十分な場合に点滅、ライトビームが中断された場合に消灯
ティーチイン:黄色/緑色 LED、等位相点滅、2.5 Hz
制御エレメントライト / ダーク用ロータリスイッチ 、 ティーチイン用キー
動作電圧UB12 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0最大 50 mA
故障前表示の出力1 プッシュプル出力、十分な予備電力がある場合はアクティブ、予備電力が不十分な場合は非アクティブ、信号品質が低い場合は 10 秒以上交互(アライメントをチェックしてティーチインを実行するため)
切替え方式ライトオン/ダークオン、切り替え可能
信号出力1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2,5 V DC
切替え周波数f230 Hz
応答時間1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ
材料
ハウジングABS プラスチック
光学面プラスチックウィンドウ
質量100 g
寸法
高さ88 mm
幅25,8 mm
深度54,3 mm
一般的な注意事項