国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-4M-PVC-Y292280 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、4ピン、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっきコンタクト
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-G-4M-PVC-Y292280の技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-101:2008
燃焼性グリップ:UL 94
リード:IEC 60332-2-2:2004
周囲温度本体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定: -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
ケーブル、屈曲: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 4,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
色グレー
コア4 x 0.34 mm2
導体構造19 x 0,15 mm ∅
長さL4 m
質量146 g
燃焼性
コンタクトキャリアHB
ハウジングV-2
ケーブル難燃性
一般的な注意事項