国を選択してください

グローバルサイトへ

V19-G-8,6M-PUR-ABG-Y292284 ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、M12、8ピン、シールド付き、PURケーブル

主なメリットの概要

  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
  • 金めっきコンタクト
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
  • カップリングナットに取り付けられたシールド
  • ハロゲンフリー

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V19-G-8,6M-PUR-ABG-Y292284の技術データ

ピンの数8 + シールド
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
接続 2ケーブル端
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
テスト電圧≥ 1500 V
作動電流IB最大 2 A
体積抵抗< 5 mΩ
周囲温度本体: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPUR
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PP
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 6 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
色グレー
コア8 x 0.25 mm2
導体構造19 x 0,13 mm ∅
シールドグリッド 85 % をカバー
長さL8,6 m
質量455 g
燃焼性
コンタクトキャリア94 HB
ハウジング94 V-2
一般的な注意事項