国を選択してください

グローバルサイトへ

OFR-76/35 10pcs 反射フィルム

反射テープ(サイズに合わせてカット)

主なメリットの概要

  • 梱包単位:10 個
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-76/35 10pcsの技術データ

構造タイプ長方形
光学素子マイクロトリプルピラミッド
周囲温度-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
材料F6000
寸法76 mm x 35 mm
取り付け自己接着
ストレージ涼しく乾燥した状態で保管
補足情報フィルムの取り付けおよび処理時の周囲温度は、18 °C 以上でなければなりません。
一般的な注意事項