国を選択してください

グローバルサイトへ

V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-PNP ソケット付き接続ケーブル

ソケット付き接続ケーブル、片端、M8、4ピン、PVCケーブル

主なメリットの概要

  • UL 認定部品
  • 未加工ケーブル(cURus 承認済み)
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 金めっきコンタクト
Product Compliance: USA - UR
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V31-GM-BK5M-PVC-U-PREH5-PNPの技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M8
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
UL ファイル番号E231213
動作電圧UB最大 30 V DC
テスト電圧> 1500 V eff AC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
標準IEC 61076-2-104:2008
燃焼性グリップ:UL 94
UL 認証cURus AWM 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (ケーブル)
周囲温度ケーブル、固定: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
汚染度3
接点エレメントばね式コンタクトソケット
ピン直径1 mm
保護等級IP67
材料
接点CuSn / Au
接触面Au
本体TPU、黒
ケーブルPVC
溝付きナット亜鉛ダイカスト
心線絶縁PVC
ケーブルきめ細かいより線、柔軟性
被覆直径∅ 4,3 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
色黒色
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
導体構造19 x 0,15 mm ∅
長さL5 m
質量179 g
一般的な注意事項