国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-RL31-07 取り付け補助具

調整を含む取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 簡単な設置と正確な設定
  • 背面パネル取付け用固定金具
  • 無限に変化 ±10°水平
  • 無限に変化 ±90°垂直
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-RL31-07の技術データ

材料アルミニウム
質量約 160 g
寸法
高さ60 mm
幅29 mm
長さ80 mm
取り付け取り付け用アクセサリ付属
シリーズシリーズ 31
一般的な注意事項