国を選択してください
RAVE-D-NA レーダーセンサー
人と車両を区別する機能を持つプレミアム産業用ドアオープナー、リモート操作可能、検出範囲 9 m x 6.5 m、最大設置高 7 m、黒色ハウジング、リレー接点出力 2 点、ケーブル接続
主なメリットの概要
- 保護等級 IP67
- 人と車両を区別して検出。それぞれに出力リレー 1 つずつ
- クロストラフィック抑制および回転方向の監視
- リモコンまたは内蔵プッシュボタンによるシンプルな調整オプション
- 壁や天井に取り付け可能
- FCC 周波数を使用するバージョン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT