国を選択してください
OBT100-R100-2EP-IO-0,3M-V31-L 拡散モードセンサ(BGS)
バックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き、三角測量原理に基づくレーザー拡散モードセンサ
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
OBT100-R100-2EP-IO-0,3M-V31-Lの技術データ
| 検出範囲 | 7 ... 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 最小検出範囲 | 7 ... 25 mm | ||||||||||||||||||||||
| 最大検出範囲 | 7 ... 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 調整範囲 | 25 ... 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 基準対象物 | 標準白色、100 mm x 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| 光源 | レーザーダイオード | ||||||||||||||||||||||
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | ||||||||||||||||||||||
| レーザーの公称定格 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 黒 / 白差 (6 % / 90 %) | < 5 % のとき 80 mm | ||||||||||||||||||||||
| ライトスポットの直径 | < 1 mm 距離 60 mm | ||||||||||||||||||||||
| 発散角 | 約 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 : 40000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 560 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED: 常時点灯 - 電源オン 点滅(4Hz)- 短絡 点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 常時オン - 物体が検出されました 常時オフ - 物体が検出されませんでした | |
| 制御エレメント | ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ | |
| 制御エレメント | 検知範囲調整器 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 最大 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 20 mA 24 V の供給電圧の場合 |
| 保護等級 | III |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | スマートセンサ | |
| デバイス ID | 0x110603(1115651) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
| プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力 1 ビット プロセスデータ出力 2 ビット | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| 切替え方式 | センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: C/Q - ピン 4:NPN 常開/ライトオン、PNP 常閉/ダークオン、IO-Link /Q - Pin2:NPN 常閉 / ダークオン、PNP 常開 / ライトオン | |
| 信号出力 | 2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 使用カテゴリ | DC-12 および DC-13 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 1650 Hz |
| 応答時間 | 300 µs |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 | |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 | |
| レーザーの安全性 | EN 60825-1:2014 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 | |
| FDA 認証 | IEC 60825-1:2014 は、2019 年 5月 8 日付けの Laser Notice No. 56 に記載の IEC60825-1 Ed. 3 への適合を除き 21 CFR 1040.10 および 1040.11 に準拠しています。 |
| 周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定ケーブル -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 接続 | M8 x 1 オスコネクタ(4 ピン)付き固定ケーブル 300 mm | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 17 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 0,3 m | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。