国を選択してください
OBT300-R100-E5-V31-L 拡散モードセンサ(BGS)
三角測量原理に基づくレーザー拡散モードセンサ、調整可能なバックグラウンド抑制 (BGS) 機能付き
主なメリットの概要
- 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
- DuraBeam レーザーセンサ - LED のような耐久性と可用性
- 拡張温度範囲
-40 °C ~60°C - 高い保護等級:IP69K
- 外部ティーチイン
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR