国を選択してください

グローバルサイトへ

ECA30PL - SSI ケーブルプルロータリエンコーダ

SSIインターフェース付きケーブルプルロータリエンコーダ

主なメリットの概要

  • 堅牢なアルミニウムドラムハウジング
  • ねじスピンドルを使用してケーブルを巻き取る際のドラム移動
  • スチールチップ付きベローズ
  • 幅広いアクセサリ
  • ハウジングはハードコートコーティング可能(オプション)
  • 防錆および耐酸性測定ケーブル
  • SSI インターフェイス
  • 摩耗がない磁気サンプリング
  • プリセット機能用の追加押しボタン(モデル特性 SB2、SG2 のみ)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
SSI interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ECA30PL - SSIの技術データ

検出タイプ磁気サンプリング
デバイスタイプSSI インターフェイスを備えたプレミアムライン
測定範囲1000 ... 60000 mm
構造タイプ80 mm、130 mm、190 mm
解像度ケーブルプル:
80 mm 設計:0.024 mm
130 mm 設計:0,041 mm
190 mm 設計:0,059 mm
エンコーダ:
25 ビット(13 ビット / 回転)
B10d300000
動作電圧UB4,75 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0標準 50 mA
消費電力P0約 1,5 W
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 450 ms
出力コードグレーコード、バイナリコード
コードコース(カウント方向)調節可能
インターフェイスの種類SSI
サイクルタイム< 100 µs
規格準拠RS 422
入力タイプカウント方向の選択(CW/CCW)
信号電圧
高4.75 V~UB (時計回り降順)
低0 ... 2 V または未接続 (CW 昇順)
入力電流< 6 mA
入力タイプ立ち下がりエッジによるゼロ設定(PRESET 1)
信号電圧
高4.75 V~UB
低0 ... 2 V
入力電流< 6 mA
信号持続時間min. 1,1 s
コネクタM12 コネクタ、8 ピン または M23 コネクタ、12 ピン
ケーブル∅7 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m (ケーブル長、オーダーコードを参照してください)
保護等級DIN EN 60529、IP65
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
周囲温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
作動温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度98 % 、結露なきこと
ロープ径1,35 mm
曲げ半径最小 17 mm
破断力最小 1227 N
材料
ケーブルプル陽極酸化アルミニウム または アルミニウム Hart Coat コーティング
ロータリーエンコーダハウジング: ニッケルめっきスチール
フランジ:アルミニウム
フランジアルミニウム
ロープステンレス鋼 1.4401/316
寿命最大 106 サイクル
一般的な注意事項