国を選択してください
OHV-F230-B17 ゲートウェイ
OHV ハンドヘルド用 PROFINET ゲートウェイ
主なメリットの概要
- PROFINET インターフェイス(スイッチ内蔵)
- 電源オン、通信監視、入出力の LED ステータスインジケータ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OHV-F230-B17の技術データ
| MTTFd | 110 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 緑色 LED | リンク 1 / リンク 2:ポート 1 / 2 接続済み | |
| 黄色 LED | アクティビティ 1 / アクティビティ 2:ポート 1/2 のデータ | |
| 赤色 LED | BUS ERR:通信エラー | |
| 赤色/緑色 LED | PWR/ERR:緑色:オン、赤色:システムエラー |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC PELV |
| リップル | 30 V DC で ≤ 10 % | |
| 消費電流 | ≤ 1,1 A リーダーを含む | |
| 消費電力 | P0 | 2,5 W リーダーなし |
| インターフェイスの種類 | RS-232、EIA/TIA-232E | |
| 転送レート | 115K、8N1 |
| インターフェイスの種類 | RS485 、 機能なし |
| インターフェイスの種類 | 内部スイッチ付き PROFINET IO 2 点 | |
| プロトコル | 適合クラス B リアルタイムクラス RT 最小サイクル時間 1 ミリ秒 | |
| 転送レート | 10/100 メガビット/秒 |
| 周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (結露なきこと) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 保護等級 | IP65 | ||||||||||
| 接続 | RS232/RS485:2 x M12 コネクタ、8 ピン、A コード 電源:M12 コネクタ 保護接地:M4 接地ねじ イーサネット:M12 接続、4 ピン、D コード | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | ねじ固定具 : 6 mm | ||||||||||
| 質量 | 約 400 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。