国を選択してください
F*-FT-Ex1 Fieldbus TerminatorFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus terminator, threaded, for installation via threaded inlet in field housing (Ex ia / Ex d), IP67
主なメリットの概要
- Terminator in stainless steel housing
- Intrinsically safe, FISCO and flameproof enclosure (Ex d)
- Installation on open cable gland
- Choice of threads 20 mm, Pg 13.5 mm or 1/2" NPT
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE