国を選択してください

グローバルサイトへ

BP.NA.*.PA.GN.* Sealing Plug

Sealing plug for metal cable gland

主なメリットの概要

  • Sealing element for installation of cable glands in enclosures
  • Accessory for CG.NA.* size M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" cable glands metal
  • Accessory for CG.EM.* size M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" cable glands metal
  • Accessory for CG.P*DS.* size M63 cable glands plastic with double seal insert
  • Polyamide
  • Ex e and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22

もっと見る

Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

製品バリエーション BP.NA.*.PA.GN.*

一覧表示一覧表示
  • カード表示カード表示
  • 一覧表示一覧表示
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。