国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-8/16A-5M-PUR-O4 スプリッタボックス

マルチポートジャンクションブロック、8ポート、ツイン配線、トランクケーブル付き

主なメリットの概要

  • プラグインステーションのツイン通信
  • フラットハウジング
  • 保護等級 IP65 / IP67 / IP69
  • ドラッグチェーンに適しています
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
V1-8/16A-5M-PUR-O4の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプ8x M12
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
カスタマイズ8 接続 、ツイン構成
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC/DC
現在の負荷容量≤ 2 A チャンネルごと、
≤ 4 A プラグインステーションごと、
セパレータごとに合計 ≤ 12 A の電流
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性DIN EN 50265-2-1
耐油性DIN VDE 0472-803
周囲温度ハウジング: -30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65 / IP67 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径10,5 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 7.5 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コア信号ワイヤー(2、4):16 x 0.5 mm2
電源配線(1、3)、PE(5):3 x 1 mm2
コア構造信号ライン (2、4) : 28 x 0.15 mm
電源 (1、3) 、PE (5) : 56 x 0.15 mm
長さL5 m
ケーブルコードLi YY 11Y-HF
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 1500000
運動速度max. 2 m/s
横断距離2 m
質量1317,7 g
寸法
高さ26 mm
幅58 mm
長さ153 mm
LABS フリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体PBT、黒色
シールFPM
接触面Au
ケーブル
被覆PUR
心線絶縁PVC
耐化学薬品性良好
耐油性はい
燃焼性難燃性
一般的な注意事項