国を選択してください

グローバルサイトへ

AIR16 Module センサーモジュール

センサーモジュール

主なメリットの概要

  • 設定可能な Topscan スイッチ用センサーモジュール
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

AIR16 Moduleの技術データ

最小検出範囲0 ~バックグラウンド評価で 1500 mm、
500 ~バックグラウンド抑制で 1500 mm
最大検出範囲0~2500 mm(バックグラウンド評価機能あり)
500~2500 mm(バックグラウンド抑制機能あり)
光源IRED
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 20 % センサー範囲 2000 mm の場合
マーキングCE
作動モードバックグラウンド抑制 / 評価の切り替え
ライトスポットの直径検知範囲 2000 mm で 75 x 75 mm
MTTFd880 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
機能インジケータ赤色 LED
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ、動作モード用切り替えスイッチ バックグラウンド抑制 / バックグラウンド評価 、 エッジ監視用アジャスタ(左 / 右)
動作電圧UB17 ... 30 V DC 、 18 ... 28 V AC
無負荷供給電流I0< 100 mA
切替え方式ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
信号出力リレー、オルタネータ 1 点
スイッチング電圧最大 24 V DC 、 48 V AC
スイッチング電流≤ 1 A
スイッチング電源24 W / 55 VA
応答時間30 ms 、テスト後 2 秒
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-3:2007
規格準拠
標準EN 62471:2008
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
UN/ECE 規制 No. 10(E1)型式承認番号: 047349
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
接続ねじ端子
シリーズTopScan
一般的な注意事項