国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-PG9-500 パネルプラグ

パネルプラグ、M12/PG9、4ピン

主なメリットの概要

  • 前面 / ねじ取り付け
  • 2 線式、3 線式、4 線式技術に適しています
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1S-PG9-500の技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
テスト電圧> 2000 V eff AC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 3 mΩ
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 94
UL ファイル番号E191152
周囲温度
ケーブル、固定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
接続すずめっき銅シングルリード、
∅1.2 ± 0.07 mm
ケーブル
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造7 x 0,25 mm ∅
AWG 22
長さL500 mm
取り付け前面取り付け PG9 、 締め付けトルク : 2 ...3 Nm
質量18,95 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続黄銅、ニッケルめっき
シールNBR
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-0
ケーブル
心線絶縁TPE
納品物ロックナットは付属していません
一般的な注意事項