国を選択してください

グローバルサイトへ

LD39/LV39/32/40a/82a/116 スルービームセンサ

スルービームセンサー、検出範囲 20 m、赤外線、ライトオン/ダークオン、DC バージョン、PNP 出力、感度調整器、故障前出力、端子コンパートメント

主なメリットの概要

  • 故障前表示と出力(静的)
  • ライトオン/ダークオン、切り替え可能
  • 取り付けアクセサリ付属
  • 保護等級 IP54
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
  • IT
  • ZH

LD39/LV39/32/40a/82a/116の技術データ

エミッターLD39/116
レシーバLV39/32/40a/82a/116
有効検出範囲0 ... 20 m
しきい値検出範囲25 m
調整範囲2 ... 25 m
基準対象物レシーバー
光源LED
ライトタイプ変調赤外線
周囲光限度IEC/EN 60947-5-2 、 10000 Lux
MTTFd800 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ赤色 LED(エミッター)
機能インジケータ黄色 LED:スイッチング状態(レシーバー)
赤色 LED:故障前表示、点滅(レシーバー)
制御エレメント検知範囲調整器、ライトオン/ダークオン切り替えスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0≤ 20 mA (デバイス)
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
故障前表示の出力PNP 1 点、スタビリティコントロールが不十分な場合はアクティブ
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧≤ 30 V DC
スイッチング電流最大 200 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 3 V
切替え周波数f≤ 300 Hz
応答時間≤ 1,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
承認CE
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP54
接続端子コンパートメント PG9 、 ≤ 0,75 mm2
材料
ハウジングPBT
光学面PMMA
質量エミッター:約 90 g レシーバー:約 100 g
寸法
高さ64 mm
幅25 mm
深度75 mm
納品物取り付け補助具
一般的な注意事項