国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-8A-E2-V112 スプリッタボックス

マルチポートジャンクションブロック、M12コネクタ×8、12ピン

主なメリットの概要

  • 迅速でフレキシブルな設置/分離
  • モジュール供給および I/O ステータス用 LED インジケータ
  • 保護等級 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-8A-E2-V112の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプ8x M12
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
ロックねじ接続
ピンの数12
コーディングA コード
UL ファイル番号E223772
緑色 LED各モジュールの供給電圧
黄色 LEDI/O ステータス表示
動作電圧UB24 V DC
作動電流IB最大 1,5 A 接点ごと
現在の負荷容量≤ 1,5 A 接点ごと
1,5 A 合計電流
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP65 / IP67
材料
ハウジングABS 樹脂、難燃性
質量約 150 g
寸法
高さ17 mm
幅50 mm
長さ150 mm
一般的な注意事項