国を選択してください
UC500-L2M-E6-T-2M 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- 拡張温度範囲
- ケーブル接続
- 頑丈な金属製ベース
- センサーヘッドが双方向および回転可能
- すべての方向から見やすい機能インジケータ
- 選択可能なサウンドローブ幅
- プログラム可能
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UC500-L2M-E6-T-2Mの技術データ
| 検知範囲 | 35 ... 500 mm | |
| 調整範囲 | 50 ... 500 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 35 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 380 kHz |
| 応答遅延 | 最小 : 20 ms 工場出荷時の設定: 55 ms | |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 1600 ms |
| 緑色 LED | 操作ディスプレイ | |
| 黄色 LED 1 | スイッチング状態スイッチ出力 1 | |
| 黄色 LED 2 | スイッチング状態スイッチ出力 2 | |
| 赤色 LED | エラー |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 50 mA |
| インターフェイスの種類 | シリアルインターフェイス (プログラミングアダプタが必要) 9600 BPS、パリティなし、8 データビット、1 ストップビット |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 同期周波数 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 出力タイプ | スイッチ出力 PNP 2 点、NO/NC、プログラム可能 | |
| 定格動作電流 | Ie | 200 mA 、短絡 / 過負荷保護 |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,1 % (フルスケール値の) | |
| 切替え周波数 | f | ≤ 14 Hz |
| レンジヒステリシス | H | プログラム可能 、プリセット 1 mm |
| 温度の影響 | < 1,5 % (フルスケール値の) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル 、 5 ピン | |||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 質量 | 345 g | |||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 出力 1 | 近接スイッチポイント: 50 mm ファースイッチポイント: 500 mm 出力モード: Window モード 出力動作: NO 接点 | |
| 出力 2 | 近接スイッチポイント: 100 mm ファースイッチポイント: 250 mm 出力モード: Window モード 出力動作: NO 接点 | |
| ビーム幅 | 幅 | |
| 評価手順 | 平均化(MxN) M = 5 N = 2 |
| 補足情報 | 外部プログラミングアダプタのスイッチ設定: 「出力負荷」: プルダウン 「出力ロジック」: 反転 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。